Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lasten und Bestimmung der Lagergröße

Die Lagergröße richtet sich nach der statischen Tragzahl C0. Die statischen Tragzahlen der Lager sind in den Produkttabellen enthalten.
Für die äquivalente statische Lagerbelastung P0 muss beim gewählten Lager der Wert C0 ≥ dem Wert der erforderlichen statischen Tragzahl C0req sein, spezifiziert in Tabelle 1.

HINWEIS

Die Werte in Tabelle 1 sind nur gültig, wenn P0 = Fr. Das heißt, wenn:

Fa < 0,8 Fr

und

Fa < 0,15 C0

Hierin sind
P0=die äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
Fa=Axialbelastung [kN]
Fr=die Radialbelastung [kN]
C0=statische Tragzahl [kN]

SKF logo