Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Belastungen

Mindestbelastung
Vgl. Mindestbelastung von Standardlagern.

Im Vergleich zu Lagern mit Wälzkörpern aus Stahl sind gering belastete Hybridlager unempfindlicher gegenüber Gleitbewegungen zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen und den damit verbundenen Anschmierungen. Dies macht die Lager besonders für Lagerungen geeignet, die variablen Lastwechselzyklen mit Kleinstbelastungen ausgesetzt sind.
Äquivalente
Lagerbelastungen

Entsprechen denen der Grundausführung (→ Äquivalente dynamische Lagerbelastung und Äquivalente statische Lagerbelastung)

Symbole

dm=mittlerer Lagerdurchmesser [mm] = 0,5 (d + D)
e=Grenzwert (Tabelle 1)
Fa=Axialbelastung [kN]
Fr=Radialbelastung [kN]
Frm=Mindest-Radialbelastung [kN]
kr=Minimallast-Faktor (→ Produkttabelle)
n=Drehzahl [min-1]
nr
=
die Referenzdrehzahl, min-1 (→ Produkttabelle)
P=die äquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0=die äquivalente statische Lagerbelastung, N
Y=der Axialfaktor des Lagers (Tabelle 1)
SKF logo