Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die bei SKF Hybrid-Rillenkugellagern gebräuchlichsten Nachsetzzeichen sind nachstehend aufgeführt und in ihrer Bedeutung erklärt:
HC5
Kugeln aus Siliziumnitrid
VA970
Sonderausführung Sonderausführung mit modifizierter, innerer Konstruktion für Windenergieanlagen
-2RSH2
Berührungsdichtung aus FKM an beiden Seiten des Lagers
C3P
Lagerluft im Bereich obere Hälfte von C3 und untere Hälfte von C4
F1
Die Fettmenge füllt 10 bis 15 % des freien Raumes im Lager aus
S0
Lagerringe bis zu Betriebstemperaturen von ≤ 200 °C maßstabilisiert (300 °F)
SKF logo