Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranzen

SKF Druckrollen werden mit Normaltoleranzen gefertigt. Diese entsprechen den in DIN 620-2:1988 bzw. in ISO 492:2002 festgelegten Werten.
SKF logo