Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Belastungen

Mindestbelastung

Weiterführende
Informationen
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

In vielen Fällen ist das Eigengewicht der gelagerten Teile bereits höher als die erforderliche Mindestbelastung. Wenn jedoch der ermittelte Grenzwert unterschritten wird, müssen die Lager zusätzlich radial belastet werden.
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weiterführende
Informationen
(→ ) Equivalent dynamic bearing load)
Loslager

P = Fr


Festlager

Fa/Fr ≤ e → P = Fr F

a/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa F

a nicht größer sein als 0,5 Fr.


Perform calculations
Äquivalente statische Lagerbelastung

Weiterführende
Informationen
(→ ) Equivalent static bearing load)
P0 = Fr



Symbole

dm=mittlerer Lagerdurchmesser [mm] = 0,5 (d + D)
e=Grenzwert (table 1)
Fa=Axialbelastung [kN]
Fr=Radialbelastung [kN]
Frm=Mindest-Radialbelastung [kN]
kr=Minimallast-Faktor (→ product table)
n=Drehzahl [min-1]
nr
=
die Referenzdrehzahl, min-1 (→ Produkttabelle)
P=die äquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0=die äquivalente statische Lagerbelastung, N
Y=der Axialfaktor des Lagers (Tabelle 1)
SKF logo