Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

INSOCOAT Rillenkugellager

Käfige

Die SKF INSOCOAT Rillenkugellager werden in Abhängigkeit von der Lagergröße mit einem der folgenden Käfige ausgerüstet:
  • Genieteter Stahlblechkäfig, kugelgeführt, kein Nachsetzzeichen
  • Massivkäfig aus Messing, genietet, kugelgeführt (Nachsetzzeichen M)
Weitergehende Informationen, siehe Käfige.
Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie in den Abschnitten Käfige und Käfigwerkstoffe.

Abgedichtete Lager

Einige INSOCOAT Rillenkugellager sind auch mit den berührungsfreien Deckscheiben der Ausführung Z lieferbar. Vor der endgültigen Auswahl und Bestellung eines abgedichteten Lagers empfiehlt es sich jedoch, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo