Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Temperaturgrenzwerte

NoWear-Beschichtungen widerstehen Temperaturen bis +350 °C. Temperaturgrenzwerte des Lagers, vgl. Temperaturgrenzwerte im jeweiligen Produktabschnitt des Standardlagers.
SKF logo