Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kunststoff-Kugellager

SKF Kunststoff-Kugellager kommen für Lagerungen infrage, an die hohe Anforderungen hinsichtlich Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit gestellt werden und Ganzstahllager nicht oder nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Für derartige Anwendungsfälle sind Kunststoff-Kugellager unter technischen wie auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten vielfach die bestmögliche Lösung, da sie folgende Eigenschaften haben:
  • gute Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit
  • hohe spezifische Verschleiß- und Ermüdungsfestigkeit
  • schmierungsfreier Trockenlauf
  • niedrige Reibungszahl
  • geräuscharmer Lauf
  • sehr geringes Gewicht
  • hohe spezifische Festigkeit
  • hohe Maßstabilität aufgrund geringer Kriechneigung
  • niedrige Lebensdauerzykluskosten
  • elektrisch isolierend
Diese Werkstoffeigenschaften machen die Kunststoff-Kugellager geeignet für den Einsatz in den folgenden Anwendungs- und Industriebereichen:
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Medizintechnik
  • Chemische Industrie
  • Textilindustrie
  • Elektroindustrie
  • Film-, Foto- und Pharmaindustrie
  • Modell- und Leichtbau
  • Vakuumtechnik
  • Bürotechnik

Lagerreihen und Ausführungsvarianten

Die Kunststoff-Kugellager, die zum SKF Standardsortiment gehören, sind im Folgenden beschrieben und in den Produkttabellen aufgeführt. Es sind dies:
  • einreihige Rillenkugellager (Bild 1)
  • Axialkugellager (Bild 2)
Beide Lagerbauarten haben tiefe, an ihren Stirnseiten nicht unterbrochene Laufbahnen und sind selbsthaltend. Alle Lager stehen standardmäßig nur in der offenen, nicht abgedichteten Ausführung zur Verfügung.
Auf Anfrage sind auch andere Lager und Lagereinheiten aus Kunststoff erhältlich (Bild 3). Anwendungsspezifische Kunststofflager können, auch wenn nur geringe Stückzahlen vorliegen, wirtschaftlich gefertigt werden. Die Möglichkeit, im Lager zusätzliche Funktionen oder abweichende Merkmale, wie z.B. Verzahnung, abweichende Form der Bohrung usw. integrieren zu können, erlaubt die Zahl der Komponenten und damit auch die Montagekosten zu verringern. Solche Lager für spezielle Anwendungen, die hier nicht gezeigt werden, sind z. B.:
  • einreihige Rillenkugellager mit Zollabmessungen
  • vollkugelige, einreihige Rillenkugellager
  • abgedichtete, einreihige Rillenkugellager
  • zweireihige Rillenkugellager
  • Lauf- und Kurvenrollen
  • Y-Lager und Y-Lagereinheiten
  • Lager mit Sonderabmessungen
  • Lager oder Komponenten aus anderen als den Standardwerkstoffen
  • Lagereinheiten mit integrierten Funktionen
Kunststoff-Kugellager können nicht die gleichen hohen Belastungen und Drehzahlen aufnehmen wie Ganzstahllager.
SKF logo