Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einreihige Rillenkugellager

SKF fertigt einreihige Standard-Rillenkugellager (Bild 1) in mehreren Maßreihen für Wellendurchmesser von 3 bis 60 mm. Sie bestehen aus:
  • Laufringen aus Kunststoff
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder aus Glas
  • einem Käfig aus Polyamid 66

Käfige

Einreihige Rillenkugellager haben einen kugelgeführten Polymer-Schnappkäfig (Bild 2).
SKF logo