Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

MaßnormenHauptabmessungen: ISO 104:2004 bzw. DIN 616:2000, ausgenommen die Kantenabstände
ToleranzenDie Toleranzen der Lager aus Kunststoff (Tabelle 1) sind nicht genormt. Die Toleranzwerte sind in der Regel größer als die für Ganzstahllager, haben sich in der Praxis aber bewährt. Werden die Lager sachgemäß eingesetzt, haben die gröberen Toleranzen keinen negativen Einfluss auf die Lagergebrauchsdauer.

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo