Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einflussfaktoren auf die Lagerleistungsfähigkeit

In vielen Anwendungsfällen wird die Leistung von Kunststoff-Kugellagern durch Faktoren beeinflusst, die sich nur schwer im Labor nachbilden oder durch Beiwerte berücksichtigen lassen (Temperatur, Druck, Werkstoffspannung, Wechselwirkungen mit Chemikalien, Konstruktionsmerkmale usw.). Aufgrund der Komplexität dieser Einflüsse sind die Angaben in diesem Abschnitt lediglich als Orientierungshilfen zu verstehen. Sie stellen keinen Ersatz für eigene Praxistests bei der Auswahl eines Lagers für einen bestimmten Anwendungsfall dar. SKF empfiehlt daher in solchen Fällen vor dem endgültigen Einsatz eines Kunststoff-Kugellagers, dessen Eignung für den Anwendungsfall unter Betriebsbedingungen zu erproben.
Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo