Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Axial-Rillenkugellager

SKF fertigt Standard-Axialkugellager (Bild 1) in mehreren Maßreihen für Wellendurchmesser von 10 bis 45 mm. Axialkugellager bestehen aus Polymer-Scheiben und einem vollrolligen Kugelsatz. Der Kugelsatz besteht aus Kugeln zweier unterschiedlicher Werkstoffe, um die Reibung und die damit verbundene Erwärmung zu reduzieren. Die lastaufnehmenden Kugeln sind abwechselnd mit den Trennkugeln, die aus dem Werkstoff der Laufscheiben gefertigt sind, im Lager angeordnet.
Kunststoff-Axialkugellager sind vollkugelig ausgeführt und haben damit keinen Käfig.
SKF logo