Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.


There are no standardized calculation methods internationally for calculating basic load ratings for polymer ball bearings. According to the current state of technology, a bearing rating life calculation is not possible.
For low speeds (n < 25 r/min), the static load limit is to be used.
load limit
The dynamic load limit is an indication of the operational load that the bearing can accommodate in the majority of applications under standard conditions. The dynamic load limit depends on the operating conditions and needs to be adjusted under the following conditions:
  • operating temperature T > 50 °C (120 °F)
  • rotational speed n > 20% of the limiting speed nlim (→ product table)
The adjusted dynamic load limit can be estimated by using
Clima = fT fn C

Calculation example
→ Single row deep groove ball bearings, Loads
load limit

The static load limit is the maximum load that a bearing can accommodate at standstill without sustaining damage to the balls or raceways. It depends on the operating temperature and needs to be adjusted at operating temperatures T > 50 °C (120 °F).

The adjusted static load limit can be estimated by using
C0lima = fT C0


dynamische Tragzahl [kN] (→ product table)
angepasste dynamische Tragfähigkeit [kN]
statische Tragzahl [kN] (→ product table)
angepasste statische Tragfähigkeit [kN]
Lebensdauerbeiwert für die Drehzahl (diagram 1)
Lebensdauerbeiwert für die Betriebstemperatur (diagram 1)
Drehzahl [min-1]
Grenzdrehzahl [min-1] (→ product table)
Betriebstemperatur [°C]

SKF logo