Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zulässige Drehzahlen

Bei Kunststoff-Schrägkugellagern ist die Grenzdrehzahl (→ Produkttabelle) als der entscheidende Beiwert zur Bestimmung der zulässigen Drehzahl zu verwenden.
Sie hängt im Wesentlichen von der tatsächlichen Belastung und der Betriebstemperatur ab. Sind beide Werte bekannt, lässt sich der Drehzahlbeiwert fn wie folgt bestimmen


Hierin sind
fn
=
der Korrekturfaktor für die Grenzdrehzahl
P
=
die tatsächliche Lagerbelastung [kN]
fT
=
der Lebensdauerbeiwert für die Temperatur (diagram 1)
C
=
die dynamische Tragzahl [kN] (→ Produkttabelle)

Anhand des berechneten Drehzahlkorrekturfaktors fn kann über die Ordinate in Diagramm 1 die zulässige Drehzahl in Prozent von der Grenzdrehzahl auf der Abszisse abgelesen werden.
SKF logo