Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Sensorlagereinheiten

SKF Sensorlagereinheiten werden zur präzisen Statusüberwachung von sich drehenden oder sich in axialer Richtung bewegenden Komponenten eingesetzt. Diese Einheiten sind:
  • kompakt
  • robust und zuverlässig
  • einfach zu installieren und direkt betriebsbereit

Hier folgt eine kurze Übersicht über die sensorintegrierten Lösungen von SKF. Diese Lösungen haben sich in zahlreichen Industrie- und Fahrzeuganwendungen wie Elektromotoren, Elektrofahrzeuge, Straßenwalzen, Traktoren, Gabelstapler und Förderanlagen bewährt.
Typische Einsatzbeispiele sind:
  • Motormanagement
  • Lenkung
  • Drehzahlmessung und Positionserfassung
  • Messung der Winkellage

Weitere Informationen zu SKF Sensorlagereinheiten entnehmen Sie dem Menü rechts, oder Sie erhalten sie bei Ihrem SKF Ansprechpartner vor Ort.

Eine neue Generation der SKF Motor Encoder Einheiten

SKF logo