Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Updates für den SKF Wälzlager-Katalog

Diese Seite enthält die Änderungen, die wir an den Online-Informationen vorgenommen haben und die auch den Katalog mit der Publikationsnummer PUB BU/P 10 000 betreffen. Die Publikationsnummer Ihres Katalogs finden Sie auf der ersten Seite hinter der Umschlagseite.

Die hier vorzufindenen Errata-Informationen sind gemäß der jeweiligen Katalogausgabe und deren Abschnittseinteilung angegeben. Die Endung der Publikationsnummer gibt die jeweilige Katalogausgabe an: PUB BU/P 10 000/2 steht z. B. für die Ausgabe 2. Ist keine Endung vorhanden, handelt es sich um die Ausgabe 0.

Nutzen Sie bitte diese Informationen, damit Ihr Katalog immer auf dem neuesten Stand ist.

Sie können über das Formular Kontakt an der Seitenleiste Ihr Feedback zum Katalog und den Online-Informationen abgeben. Wir freuen uns über alle Kommentare und werden Ihr Feedback dazu verwenden, unsere Kataloge und Druckschriften künftig noch weiter zu verbessern.


Ausgabe 2

Lagerdaten – Abschnitt E

Seite 151
Erläuterung:
Die Beschreibung des nichtrostenden (hochchromhaltigen) Stahls war inkorrekt.
Korrektur:
X65Cr13

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version

Ausführung – Abschnitt F

Seite 212 – Diagramm 2
Erläuterung:
Lagerreibungsmoment ist nicht asymptotisch auf 2,0 beschränkt
Korrektur:
Grafische Darstellung durch korrigierte Version ersetzt.
Aktuelle Online-Version

Rillenkugellager – Abschnitt 1
Seite 318
Erläuterung:
Die zulässige Drehzahl für fettgeschmierte Lager mit innen- bzw. außenringgeführtem Messingmassivkäfig sollte niedriger sein.
Korrektur:
Für Lager mit innen- bzw. außenringgeführtem Messingmassivkäfig (Nachsetzzeichen MA oder MB) empfiehlt SKF generell Ölschmierung vorzusehen. Werden diese Lager mit Fett geschmiert (→Schmierung, Seite 239), ist der Drehzahlkennwert auf A ≤ 250 000 mm/min. zu begrenzen.

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version

Rillenkugellager – Abschnitt 1
Seiten 392, 404
Erläuterung:
Die dynamische Tragzahl für Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl W 6305, W 6305-2RS1 und W 6305-2Z war zu hoch.
Korrektur:
25 62 17 17,8  11,2 0,48 26 000 17 000 228 W 6305
25 62 17 17,8  11,2 0,48 -  7 500  235 W 6305-2RS1
 62 17 17,8  11,2 0,48 26 000 13 000 236 W 6305-2Z

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version

Zylinderrollenlager –Abschnitt 5
Seite 596
Erläuterung:
Falscher Exponent der Formel für zulässige Axialbelastung bei Ölumlaufschmierung (Fap oil).
Korrektur in Rot:

Aktuelle Online-Version

Kegelrollenlager – Abschnitt 7 
Seite 813 – Tabelle 5
Erläuterung:
Einige Formeln sind falsch infolge von verwechselten Kennziffern.
Korrektur:

Belastungsfälle 1a und 1b, Axialbelastung FaA

Belastungsfall 2a, Axialbelastungen FaA und FaB

Belastungsfall 2b, Zustand Ka

Aktuelle Online-Version

Lagerzubehör – Abschnitt 16
Seite 1320
Erläuterung:
Die Wellenmuttern HME 3180 und HM 3180 sind nicht mit dem korrekten Schlüssel aufgeführt.
Korrektur:
HME 3180 TMFN 64-80
HM 3180  TMFN 64-80

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version


Ausgabe 1

Ausführung – Abschnitt F

Seite 174 – Tabelle 4
Erläuterung:
Eine Gehäusetoleranz von J6 stellt eine Übergangspassung sicher.
Korrektur:
J65) Kann in den meisten Fällen ersetzt werden

Im Druck: Korrektur in Rot

Nadellager – Abschnitt 6

Seite 736
Erläuterung:
Das BK 2020 ist einreihig und sollte nicht mit einer Fußnote versehen sein.
Korrektur:
20 26 20 15,1 26,5 3,15 12 000 14 000 BK 2020

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version

Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen – Abschnitt 14

Seite 1115
Erläuterung:
Die Abmessung für die Außenringbreite der Stützrollenausführung (R)NA 22 entspricht nicht ISO 15, Maßreihe 22
Korrektur:
Maßnormen Ausführungen (R)NA 22
ISO 15, Maßreihe 22,
mit Ausnahme der Außenringbreite

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version

Seite 1115
Erläuterung:
Breitere Toleranz für Stützrollen NNTR, Breite B
Korrektur:
  • Breite B, Ausführung NNTR: 0/-0,5 mm
Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version


Lagerzubehör – Abschnitt 16

Seiten 1304 und 1306
Erläuterung:
Die Spaltenüberschriften B und B1 sind falsch platziert. Sie müssen getauscht werden.
Korrektur:
d1 d d3 B1 B B4 G ...

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version

Seite 1337
Erläuterung:
Die Wellenmuttern KMT 24, 32 und 40 sind nicht mit dem korrekten Schlüssel aufgeführt.
Korrektur:
KMT 24  HN 21-22
KMT 32  TMFN 23-30
KMT 40  TMFN 30-40

Im Druck: Korrektur in Rot
Aktuelle Online-Version


Edition 0

Design considerations - Section F

Page 203
Explanation:
The unit for the taper is the slope, not degree.
Correction:
where
Δk = the permissible deviation of the slope of the taper
Vk = the permissible range of dispersion of the slope of the taper

In print: corrections shown in red
Current online version

Page 214
Explanation:
The internal clearance reduction should be calculated using the bearing mean diameter.
Correction:
Δrtemp = α dm ΔT
dm = bearing mean diameter [mm]
      = 0,5 (d + D)

In print: corrections shown in red
Current online version

Lubrication - Section G

Page 251 - table 4
Explanation:
Three symbols for the grease characteristics are incorrect.
Correction:
LGGB2 – Rust inhibiting properties  o  (not +)
LGLT2 – Rust inhibiting properties  o  (not +)
LGHP2 – Severe vibration  o  (not +)

In print: corrections shown in red
Current online version

Angular contact ball bearings - Section 3

Page 516
Explanation:
The basic load ratings, the fatigue load limit and the speed ratings for bearing 7221 BECBM are too low.
Correction:
105   190   36   156   150   5,2   4 300   4 300   *7221 BECBM

In print: corrections shown in red
Current online version

Page 518
Explanation:
The basic load ratings, the fatigue load limit and the speed ratings for bearings 7322 BECBM and 7322 BCBP are too low.
Correction:
110   240   50  240   245   7,8   3 600   3 600  *7322 BECBM
         240   50  240   245   7,8   3 600   3 600  *7322 BECBP

In print: corrections shown in red
Current online version

Cylindrical roller bearings - Section 5
Page 626
Explanation:
The basic load ratings and the fatigue load limit for bearing NJ 422 are too high.
Correction:
110    280    65    523    585      64    2 600    3 200    NJ 422

In print: corrections shown in red
Current online version

Page 642
Explanation:
NUH 2248 bearings have an outer diameter of 440 mm.
Correction:
240    440    ...    NUH 2248 ECMH
          440    ...    NUH 2248 ECMH/PEX

In print: corrections shown in red
Current online version

Spherical roller bearings - Section 8

Page 885
Explanation:
Diagram is only valid for up to a maximum relation of Fa/Fr.
Correction:
The diagram is valid for bearings in light to normal load applications (P ≤ 0,1 C) on a horizontal shaft and a load ratio Fa/Fr ≤ e.

In print: correction shown in red
Current online version

Spherical roller thrust bearings - Section 13
Page 1080
Explanation:
The last sentence under Misalignment could be more clear.
Correction:
When designing bearing arrangements with rotating housing washer in combination with misalignment or when the shaft wobbles in relation to the housing, contact the SKF application engineering service.

In print: correction shown in red
Current online version

Page 1081
Explanation:
The title for table 1 needs an extension.
Correction:
Table 1
Permissible angular misalignment for rotating shafts

In print: correction shown in red
Current online version

Page 1086
Explanation:
Under Axial clearance, bearings with designation suffix VU029 should be mentioned.
Correction:
... For these applications, bearings with a modified shaft washer (designation suffix VU029) should be used. Small axial clearance enables simple and cost-effective bearing arrangements e. g. for ...

In print: correction shown in red
Current online version

Page 1089
Explanation:
In the designation system, add VU029 under Group 4.6.
Correction:
VU029    Shaft washer modified for applications with small axial clearance

In print: correction shown in red
Current online version

Track runner bearings - Section 14

Page 1114
Explanation:
Single row cam rollers follow ISO dimension series 02.
Correction:
Dimension standards   ISO 15, dimension series 02, except ...

In print: correction shown in red
Current online version

Bearing accessories - Section 16

Pages 1304 and 1306
Explanation:
The dimension B is listed in the table, but not shown in the sketch.
Correction:
Add the lock nut width B to the illustration. B is the lock nut width without the locking device.

In print: correction shown in red
Current online version
SKF logo