Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mehrreihige Radialkugellager

Für die Lagerung der axial oszillierenden Schaberwalzen in der Trockenpartie großer Papiermaschinen liefern wir mehrreihige Radialkugellager in Sonderausführung (Bild 1). Diese Lager haben mehrere Kugelreihen, die durch einen Messing-Massivkäfig auf Abstand gehalten und geführt werden. Die Laufbahnen im Innen- und Außenring sind zylindrisch ausgeführt (Bild 2), so dass Axialverschiebungen zwischen Welle und Gehäuse in beiden Richtungen innerhalb des Lagers möglich sind. Die kugelige Außenring-Mantelfläche macht die Lager winkelbeweglich. Der Ausgleich von Durchbiegungen der Welle ist somit möglich.
Die Lager stehen serienmäßig in acht Standardgrößen zur Verfügung; vgl. Tabelle.
SKF logo