Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Montagegerechte Konstruktion der Gegenstücke

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Vor allem bei größeren Lagerungen müssen vielfach konstruktiv Vorkehrungen getroffen werden, damit der Ein- und Ausbau vereinfacht oder überhaupt erst ermöglicht wird, darunter:
  • Schlitze oder Eindrehungen in der Wellen- oder Gehäuseschulter, für den Einsatz von Abziehvorrichtungen (Bild 1)
  • Gewindebohrungen in den Gehäuseschultern für den Einsatz von Abdrückschrauben (Bild 2)
  • Bohrungen und Ölverteilungsnuten in der Welle für den Einsatz des Druckölverfahrens (Bild 3)
    Empfohlene Abmessungen für Nuten und Bohrungen sind in Tabelle 1 angegeben, für Gewindelöcher in Tabelle 2. Bei Verwendung des Druckölverfahrens sollte Ra nicht größer sein als 1,6 μm.
SKF logo