Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager der Grundausführung

Das Standardsortiment an CARB Toroidalrollenlagern umfasst in Abhängigkeit von Lagerreihe und Größe:
  • Lager mit rollengeführtem Käfig (kein Nachsetzzeichen bzw. Nachsetzzeichen TN9 oder M) (Bild 1)
  • Lager mit innenringgeführtem Käfig (Nachsetzzeichen MB) (Bild 2)
  • vollrollige Lager (Nachsetzzeichen V) (Bild 3)
Die Tragfähigkeit der vollrolligen Lager liegt erheblich über der der Lager mit Käfig.
SKF logo