Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausführungen und Varianten

SKF Standardsortiment

Das SKF Standardsortiment an CARB Toroidalrollenlagern ist auf das Sortiment der SKF Pendelrollenlager abgestimmt. Es umfasst auch Lager mit geringer Querschnittshöhe, wie sie für Lagerungen mit radial beschränkten Einbauraum benötigt werden. Alle CARB Lager entsprechen ausnahmslos der SKF Explorer Leistungsklasse und sind deshalb in den Produkttabellen blau gekennzeichnet. Das Standardsortiment umfasst:
  • Lager der Grundausführung mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung
    • Kegel 1:12 (Nachsetzzeichen K)
    • Kegel 1:30 (Nachsetzzeichen K30)
  • Abgedichtete Lager
Bei Bedarf an Varianten, die nicht in der Produkttabelle aufgeführt sind, wenden Sie sich an SKF.
Lager der Grundausführung

Offene CARB Toroidalrollenlager sind in Abhängigkeit von Lagerreihe und Größe standardmäßig lieferbar als:

  • Lager mit rollengeführtem Käfig (Bild 1)
  • Lager mit innenringgeführtem Käfig (Bild 2)
  • vollrollige Lager mit einem Sicherungsring (Bild 3)

Die Tragfähigkeit der vollrolligen Lager liegt erheblich über der der Lager mit Käfig.

Abgedichtete Lager
  • sind standardmäßig lieferbar als kleine bis mittelgroße vollrollige Lager mit zylindrischer Bohrung
  • sind konzipiert für niedrige Drehzahlen und sehr hohe Belastungen
  • sind geeignet für Lagerungen mit umlaufenden Innen- oder Außenring
  • sind ausgerüstet mit Zweilippendichtungen auf einer oder beiden Seiten; diese sitzen in einer Eindrehung am Außenring und dichten gegenüber die Innenringlaufbahn ab
  • sind erhältlich in zwei verschiedenen Dichtungswerkstoffen/Ausführungen:
    • stahlblecharmiertem HNBR (Nachsetzzeichen CS5, Bild 4)
    • stahlblecharmiertem NBR (Nachsetzzeichen NS, Bild 5) mit verbesserter Dichtwirkung, ausgelegt für sehr langsame bzw. oszillierende Drehbewegungen

Beidseitig abgedichtete Lager sind auf Lebensdauer geschmiert und damit praktisch wartungsfrei. Sie werden mit unterschiedlichen Schmierfetten befüllt:

  • Lagern mit HNBR Dichtungen → SKF LGHB 2 Schmierfett als Standard (→ Tabelle 1)
  • Lagern mit NBR Dichtungen → SKF LGEP 2 Schmierfett als Standard (→ Tabelle 1)
  • Andere SKF Schmierfette auf Anfrage

Weitere Informationen über Schmierfette → Auswahl eines geeigneten SKF Fetts.

Käfige

CARB Toroidalrollenlager sind, wenn nicht vollrollig ausgeführt, mit einem der folgenden Käfige ausgerüstet:

  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 46, rollengeführt (Nachsetzzeichen TN9)
  • Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt (kein Nachsetzzeichen)
  • Fensterkäfig aus Messing, rollengeführt (Nachsetzzeichen M)
  • Kammdeckelkäfig aus Messing, innenringgeführt (Nachsetzzeichen MB)

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.


Anwendungsoptimierte Lager

SKF fertigt zusätzlich Speziallager, um den besonderen Anforderungen des jeweiligen Einbaufalls besser entsprechen zu können. Zum Beispiel CARB Lager für:
  • Papier- und Papierverarbeitungsmaschinen in Genauigkeitsausführung
  • extreme Betriebsbedingungen, z. B. in Stranggießanlagen
  • Hochtemperatur-Anwendungsfälle

Weitere Informationen über diese Speziallager stehen auf Anforderung beim Technischen SKF Beratungsservice zu Verfügung.

SKF logo