Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager für Vibrationsmaschinen

Für die Loslagerseite von Lagerungen in Vibrationsmaschinen stehen bei SKF die CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 23../C4VG114) mit einem randschichtgehärteten Stahlblechkäfig zur Verfügung, wahlweise mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung. Diese Lager haben die gleichen Abmessungen und Lagerdaten wie die entsprechenden Lager der Reihe C 23.
Sie können mit fester Passung auf der Welle eingebaut werden, da temperaturbedingte Längenänderungen der Welle im Lager selbst ausgeglichen werden. Dadurch kann die sonst bei loser Passung mögliche Bildung von Passungsrost verhindert werden.
Ausführliche Informationen über CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 23../C4VG114 stehen beim Technischen SKF Beratungsservice zu Verfügung.
SKF logo