Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zulässige Drehzahl

Die zulässige Drehzahl ist der jeweils niedrigere Wert von:

Höhere Drehzahlen sind möglich bei modifizierten Lagerausführungen bzw. zusätzlicher Wärmeabgabe von der Anwendung. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.

SKF logo