Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind je nach Größe und Ausführung mit folgenden Käfigausführungen ausgerüstet:
  • Zwei Käfige aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (Bild 1)
  • Zwei Bolzenkäfige aus Stahl (Bild 2)
  • Zwei Fensterkäfige aus Messing (Bild 3)
  • Ein Doppelkammkäfig aus Messing (Bild 4)
  • Ein zweireihiger Fensterkäfig aus Messing (Bild 5)
  • Ein zweireihiger Massivkäfig aus Messing (Bild 6)
  • Ein zweireihiger Bolzenkäfig aus Stahl (Bild 7)

Hinweis

Zweireihige Zylinderrollenlager mit Käfig aus Polyamid 66 sind für Betriebstemperaturen bis +120°C geeignet. Die im Allgemeinen zur Wälzlagerschmierung verwendeten Schmierstoffe beeinträchtigen die Käfigeigenschaften nicht, abgesehen von einigen Syntheseölen oder Schmierfetten auf Syntheseölbasis sowie von Schmierstoffen mit einem hohen Anteil an EP-Zusätzen (sofern diese bei höheren Temperaturen eingesetzt werden).

Nähere Angaben zur Temperaturbeständigkeit und Verwendbarkeit von Käfigen enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

Für Lagerungen, die dauernd hohen Betriebstemperaturen oder schwierigen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind, empfiehlt sich die Verwendung von Lagern mit Käfigen aus Messing oder Stahl.
SKF logo