Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Nachsetzzeichen

Die Nachsetzzeichen für ausgewählte Merkmale zweireihiger SKF Zylinderrollenlager werden nachstehend erläutert.
BModifizierter, rollengeführter Doppelkammkäfig aus Messing
BKB + K
CNNormale radiale Lagerluft; in der Regel nur zusammen mit einem zusätzlichen Buchstaben, der einen verminderten oder verschobenen Lagerluftbereich bestimmt
H. Verminderter Lagerluftbereich gemäß der oberen Hälfte des aktuellen Lagerluftbereichs
L. Verminderter Lagerluftbereich gemäß der unteren Hälfte des aktuellen Lagerluftbereichs
M. Verminderter Lagerluftbereich gemäß der beiden mittleren Viertel des aktuellen Lagerluftbereichs
P. Verminderter Lagerluftbereich gemäß der oberen Hälfte des aktuellen Lagerluftbereichs plus der untere Hälfte des nächst größeren Lagerluftbereichs
. Die oben genannten Buchstaben werden auch zusammen mit den Nachsetzzeichen C2, C3, C4 und C5 der Lagerluftbereiche verwendet.
C1Radialluft kleiner als C2
C2Radialluft kleiner als Normal
C3Radialluft größer als Normal
C4Lagerluft größer als C3
C5Radialluft größer als C4
FRollengeführter Doppelkammkäfig aus Stahl
FAAußenringgeführter Doppelkammkäfig aus Stahl
FBInnenringgeführter Doppelkammkäfig aus Stahl
HA1Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe
HA2Einsatzgehärteter Außenring
HA4Einsatzgehärtete Rollen, Innen- und Außenringe
HB1Bainitgehärtete Innen- und Außenringe
HB2Bainitgehärteter Außenring
HB3Bainitgehärteter Innenring
KKegelige Bohrung, Kegel 1:12
KTN9K + TN9
K30Kegelige Bohrung, Kegel 01:30:00
MZweiteiliger Massivkäfig aus Messing, rollengeführt
P4Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 4
P5Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 5
P6Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 6
SPSondergenauigkeitsklasse für Werkzeugmaschinenlager; Maßgenauigkeit ungefähr P5, Laufgenauigkeit ungefähr P4
SPCNSP + CN
SPC2SP + C2
TN9Spritzgusskäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
UPExtremgenauigkeitsklasse für Werkzeugmaschinenlager; Maßgenauigkeit ungefähr P4, Laufgenauigkeit besser als P4
VE900Vorläufige Grundausführung
W33Umfangsnut und drei Schmierlöcher im Außenring
W33XUmfangsnut und sechs Schmierlöcher im Außenring
SKF logo