Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten

Abmessungsnormen

Hauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1

Ausgenommen:

  • Lager der Reihe NNF 50,
    deren Außenringbreite C 1 mm schmaler ausgeführt als nach ISO Standard
  • Lager der Reihe 3194(00),
    deren Abmessungen nicht genormt sind.

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal


Werte: ISO 492 (Tabelle 1)

Radiale Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft

Normal, C3

Die Liefermöglichkeit von Lagern mit anderer Lagerluft ist anzufragen.


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 2)


Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.

Zulässige Schiefstellung

Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.

Zulässige axiale Verschiebung (Bild 1)

smaxProdukttabelle


Lager mit bordlosem Außenring bzw. mit nur einem festen Bord am Innen- oder Außenring können Axialverschiebungen im Lager ausgleichen. Da die axiale Verschiebung im Lager stattfindet, erfolgt sie bei umlaufenden Lagern praktisch reibungslos.

SKF logo