Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen der meisten SKF Wälzlager folgen einem festgelegten Bezeichnungssystem und können nur aus der Basisbezeichnung oder zusätzlich aus einem oder mehreren Vor- bzw. Nachsetzzeichen bestehen (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die gebräuchlichen Zusatzzeichen für zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiel

NNF 5016 ADA-2LSVHierin sindNNF 5016 =
ADA =
-2LS =
V =
Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
Angaben über Reihenbezeichnungen siehe Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
CVGeänderte innere Konstruktion, vollrollig

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
ADA
Modifizierte Ringnuten im Außenring; geteilter, durch einen Haltering zusammengehaltener Innenring (bei Lagern der Reihe NNF 50)
ADBADA + geänderte innere Konstruktion
DAModifizierte Ringnuten im Außenring; geteilter, durch einen Haltering zusammengehaltener Innenring (bei Lagern der Reihe 3194(00))
-2LSDichtscheiben aus Polyurethan an beiden Seiten des Lagers

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
VVollrollig, ohne Käfig

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HB1
Bainit-gehärteter Innen- und Außenring
L4BLagerringe und Rollen mit spezieller Oberflächenbehandlung

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
CNNormale Radialluft, wird normalerweise nur verwendet im Zusammenhang mit einem weiteren Buchstaben, der eine eingeengte bzw. verschobene Lagerluft kennzeichnet.
  • H = Auf die obere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • L = Auf die untere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • M = Auf die obere Hälfte der angegebenen Luftklasse und die untere Hälfte der nachfolgenden Luftklasse verschobene Lagerluft
Die Kennbuchstaben H, L und M werden auch mit den Lagerluftklassen C2, C3, C4 und C5 verwendet, z.B. C2H.
C2Radiale Lagerluft kleiner als Normal
C3Radiale Lagerluft größer als Normal
C4Radiale Lagerluft größer als C3
C5Radiale Lagerluft größer als C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager
DRZwei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
TRDrei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
QRVier zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – Sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo