Temperaturgrenzwerte
Bei Zylinderrollenlagern wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
- die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
- die Dichtungen
- den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
Lagerringe und Rollen
Die Lagerringe und Rollen sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 150° C maßstabilisiert.
Dichtungen
Der zulässige Temperaturanwendungsbereich für Dichtungen aus Polyurethan liegt zwischen –20 und +80 °C.
Schmierstoffe
Die Temperaturgrenzwerte für die in abgedichteten zweireihigen vollrolligen Zylinderrollenlagern eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 angegeben. Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von SKF Schmierstoffen enthält der Abschnitt SKF Schmierfette.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die zulässigen Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.