Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Belastungen

Mindestbelastung

Weitere Informationen → Erforderliche Mindestbelastung



Berechnungen durchführen
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weitere Informationen → Äquivalente dynamische Lagerbelastung

P = Fr
Äquivalente statische Lagerbelastung

Weitere Informationen → Äquivalente statische Lagerbelastung
P0 = Fr

Symbole

dmmittlerer Lagerdurchmesser [mm]
= 0,5 (d + D)
FrRadialbelastung [kN]
FrmMindest-Radialbelastung [kN]
krMinimallast-Faktor (→ Produkttabellen)
nBetriebsdrehzahl [min-1]
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
SKF logo