Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zylinderrollenlager

Einreihige Zylinderrollenlager
SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Bauformen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind:
  • die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier)
  • die Art des Käfigs (mit, ohne oder in Sonderausführung)
    • Lager mit Käfig lassen bei hohen Belastungen noch hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu.
    • Lager ohne Käfig, also die vollrolligen Lager, sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu.
    • SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu.
  • die Anzahl und Anordnung der festen Borde bzw. der losen Bordscheiben am Innen- und Außenring


Lagereigenschaften

  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe Steifigkeit
  • Ausgleich von Axialverschiebungen der Welle (Bild 1)
    Ausgenommen Lager mit Borden bzw. losen Bordscheiben am Innen- wie auch am Außenring.
  • Geringe Reibung an den Rolle/Bord-Berührungsstellen
    Die besondere Gestaltung der „offenen Halteborde" (Bild 2) und der Rollenstirnflächen bewirkt eine verbesserte Schmierung und damit eine geringe Reibung und eine höhere axiale Tragfähigkeit.
  • Lange Lagergebrauchsdauer
    Das logarithmische Kontaktprofil verringert Spannungen an den Rolle/Laufbahn-Kontaktstellen (Bild 3) und damit auch die Empfindlichkeit gegenüber Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen.
  • Erhöhte Betriebszuverlässigkeit
    Die verfeinerte Oberflächenbeschaffenheit der Laufbahnen auf den Lagerringen und Rollen fördert die Bildung eines „hydrodynamischen Schmierfilms“.
  • Austauschbarkeit der Lagerteile
    Alle Lagerteile eines nicht selbsthaltenden SKF Zylinderrollenlagers sind austauschbar (Bild 4). Dadurch werden Ein- und Ausbau sowie Wartungsinspektionen erleichtert.
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Zylinderrollenlagern sind unter anderem noch die folgenden Zylinderrollenlager erhältlich: Zum SKF Sortiment gehören:
SKF logo