Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zusammengepasste Lager

SKF liefert auf Anforderung auch zusammengepasste Lager. Bei zusammengepassten Lagern liegen die Toleranzen für die Querschnittshöhe und die Lagerluft in einem sehr engen Toleranzbereich, der eine gleichteilige Aufnahme der radialen Lagerbelastung sicherstellt.
Die Kennzeichnung der zusammengepassten Lagersätze erfolgt durch Ergänzung des Lagerkurzzeichens um eines der folgenden Nachsetzzeichen:
  • DR – Lagersatz mit zwei zusammengepassten Lagern
  • TR – Lagersatz mit drei zusammengepassten Lagern
  • QR – Lagersatz mit vier zusammengepassten Lagern
Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo