Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sonderbauformen

Weitere einreihige Zylinderrollenlager sind von SKF lieferbar. Verfügbare Bauformen:
  • Bauform NUB (Bild 1)
    Die Lager der Bauform NUB haben zwei feste Borde am Außenring und einen bordlosen, beidseitig breiter ausgeführten Innenring. Die Lager lassen zwischen Welle und Gehäuse Axialverschiebungen innerhalb des Lagers in beiden Richtungen zu. Weitere Informationen sind in der Produkttabelle aufgeführt oder beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen. Vor Bestellung der Lager ist ihre Liefermöglichkeit anzufragen.
  • Bauform NJP (Bild 2)
    Die Lager der Bauform NJP haben zwei feste Borde am Außenring sowie eine lose Bordscheibe am Innenring. Sie können die Welle in einer Richtung axial führen. Weitere Informationen sind in der Produkttabelle aufgeführt oder beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen. Vor Bestellung der Lager ist ihre Liefermöglichkeit anzufragen.
  • Bauform NF (Bild 3)
    Die Lager der Bauform NF haben zwei feste Borde am Innenring und einen festen Bord am Außenring. Sie können die Welle in einer Richtung axial führen. Weitere Informationen sind in der Produkttabelle aufgeführt oder beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen. Vor Bestellung der Lager ist ihre Liefermöglichkeit anzufragen.
  • Bauform NP (Bild 4)
    Die Lager der Bauform NP haben zwei feste Borde am Innenring sowie einen festen Bord und eine lose Bordscheibe am Außenring. Das Lager legt die Welle axial in beide Richtungen fest und ist somit für Festlagerungen geeignet. Weitere Informationen sind in der Produkttabelle aufgeführt oder beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen. Vor Bestellung der Lager ist ihre Liefermöglichkeit anzufragen.
SKF logo