Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager

Einreihiges vollrolliges Zylinderrollenlager

Die einreihigen vollrolligen SKF Zylinderrollenlager sind mit vielen Rollen bestückt, da kein Käfig vorhanden ist.

Das SKF Standardsortiment umfasst:

Lagereigenschaften

  • Hohe Tragfähigkeit
    Durch die sehr große Anzahl von Rollen sind die Lager zur Aufnahme hoher Radialbelastungen geeignet.
  • Hohe Steifigkeit
    Die erhöhte Rollenzahl erhöht auch die radiale Steifigkeit.
  • Teilbar und austauschbar
    Die Lagerteile der nicht selbsthaltenden Lager sind untereinander austauschbar (Bild 3). Dadurch werden Ein- und Ausbau sowie Wartungsinspektionen erleichtert.
  • Lange Lagergebrauchsdauer
SKF logo