Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Belastungen

Mindestbelastung

Weitere Informationen → Erforderliche Mindestbelastung


Berechnungen durchführen
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weitere Informationen → Äquivalente dynamische Lagerbelastung
Für Zylinderrollenlager als Loslager gilt:

P = Fr


Für Zylinderrollenlager als Führungs- bzw. Festlager gilt:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Das Verhältnis Fa/Fr soll den Wert 0,5 nicht übersteigen.

Berechnungen durchführen
Äquivalente statische Lagerbelastung

Weitere Informationen → Äquivalente statische Lagerbelastung
P0 = Fr

Symbole

dmmittlerer Lagerdurchmesser [mm]
= 0,5 (d + D)
eGrenzwert
= 0,2 für Lager der Reihe 18
= 0,3 für Lager der Reihen 22, 23, 28, 29 und 30
FaAxialkomponente der Belastung [kN]
FrRadialkomponente der Belastung [kN]
FrmMindest-Radialbelastung [kN]
krMinimallast-Faktor (→ Produkttabelle)
nBetriebsdrehzahl [min-1]
nr
Referenzdrehzahl [min-1] (→ Produkttabelle)
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
YAxiallastfaktor
= 0,6 für Lager der Reihe 18
= 0,4 für Lager der Reihen 22, 23, 28, 29 und 30
SKF logo