Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zulässige Drehzahl

Die zulässige Drehzahl ist der jeweils niedrigere Wert von:
Höhere Drehzahlen sind mit Lagern modifizierter Ausführungen möglich oder wenn die Wärmeabfuhr aus der Lagerung optimiert werden kann. Weitergehende Informationen sind beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen.
SKF logo