Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Temperaturgrenzwerte

Bei Zylinderrollenlagern wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

Die Lagerringe und Rollen sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 150° C maßstabilisiert.

Schmierstoffe

Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von SKF Schmierstoffen enthält der Abschnitt SKF Schmierfette.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die zulässigen Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo