Äquivalente dynamische Lagerbelastung
Für geteilte Zylinderrollenlager, die ausschließlich radial belastet werden, ergibt sich die äquivalente dynamische Lagerbelastung aus:
P = b Fr
P = b Fr
Für den Beiwert b, der die Betriebsweise der Maschine und die Anforderungen an die Laufruhe berücksichtigt, können die in der Tabelle angegebenen Richtwerte in die Gleichung eingesetzt werden.