Lagerluft
Geteilte Zylinderrollenlager fertigt SKF mit der radialen Lagerluft Normal. Die Werte für die Lagerluft entsprechen DIN 620-4:1987 bzw. ISO 5753:1991 und sind in den Produkttabellen angegeben.
Die Axialluft der zweireihigen Lager beträgt bei allen Größen mindestens 0,5 mm.