Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Tragfähigkeit

Geteilte Zylinderrollenlager haben eine geringere Tragfähigkeit als ungeteilte Lager, da wegen der Teilung der Käfige die Zahl der Rollen geringer ist.
Bei der Ermittlung der dynamischen Lagerbelastung ist das Überrollen der Trennfugen durch die Rollen mit einem von der Betriebsweise abhängigen Beiwert zu berücksichtigen; vgl. Äquivalente dynamische Lagerbelastung.
SKF logo