Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schiefstellung

Die geteilten, ein- und zweireihigen SKF Lager weisen das sogenannte logarithmische Kontaktprofil zwischen den Rollen und Laufbahnen auf, das eine günstige Spannungsverteilung im Lager bewirkt und kleinere Schiefstellungen bis 2 Winkelminuten in zweireihigen Lagern zulässt.
SKF logo