Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Drehzahlen

Geteilte Zylinderrollenlager lassen mit Rücksicht auf die an den Trennfugen auftretenden Schwingungen nur ca. 50% der bei ungeteilten Lagern möglichen Drehzahlen zu. Da keine allgemein gültigen Angaben gemacht werden können, empfiehlt es sich, bei höheren Drehzahlen den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo