Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Geteilte zweireihige Zylinderrollenlager

Geteilte zweireihige Zylinderrollenlager (Bild 1) sind für die Lagerung der Antriebsspindeln von Walzgerüsten entwickelt worden und werden in einer auf diesen Einbaufall abgestimmten Ausführung geliefert.
Die geteilten Außenringe werden nach ihrem Einbau vom Lagergehäuse zusammengehalten und können auf Anforderung mit Passfedern als Verdrehsicherung versehen werden. Die schräg zur Lagerachse geteilten Innenringe werden durch Klemmringe auf dem Lagersitz festgesetzt. Die Axialluft im Lager ist so ausgelegt, dass wärmebedingte Längenänderungen der Gelenkspindel im Lager ausgeglichen werden.
SKF logo