Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranzen

Geteilte Zylinderrollenlager werden mit Normal-Toleranzen gefertigt (mit Ausnahme der Innen- und Außenringbreite). Die Normal-Toleranzen entsprechen ISO 492:2002.
SKF logo