Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gestaltung der Lagerungen

Anschlussmaße

Die Aufspannflächen in Gehäusen und an Wellen sollten rechtwinklig zur Wellenachse liegen und eine ununterbrochene Unterstützung für die gesamte Scheibenstirnfläche gewährleisten. Der Anschlussdurchmesser an der Welle sollte stets ≥ da min sein und der im Gehäuse stets ≤ Da max sein (Bild 1). Richtwerte für da min und für Da max sind in der Produkttabelle angegeben.
Geeignete Toleranzklassen für Wellen und Gehäuse, bei deren Einhaltung eine einwandfreie radiale Führung der einzelnen Axiallagerelemente erreicht wird, enthält Tabelle 1. Für gehäusezentrierte Scheiben ist ein Radialspalt zwischen Welle und Scheibenbohrung erforderlich. Wellenzentrierte Scheiben erfordern einen Radialspalt zwischen Scheibe und Gehäusebohrung.
Axial-Zylinderrollenkränze werden im Allgemeinen durch die Welle radial zentriert, um die Umfanggeschwindigkeit zu reduzieren, mit der der Lagerkäfig auf der Führungsfläche gleitet. Die ist besonders bei hohen Drehzahlen von Bedeutung, außerdem ist dann die Führungsfläche zu schleifen.

Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen

Wenn die Tragfähigkeit eines Axial-Zylinderrollenlagers und eines Axial-Zylinderrollenlagerkranzes voll ausgenutzt werden soll, sollten die Laufbahnen auf der Welle bzw. im Gehäuse die gleiche Härte, die gleiche Oberflächengüte und den gleichen Axialschlag aufweisen wie die Lagerscheibe.
Die Abmessungen Ea und Eb (→ Produkttabelle) geben - unter Berücksichtigung des möglichen Axialversatzes des Rollenkranzes – Richtwerte für die Laufbahn auf der Welle und im Gehäuse an, die bei der Gestaltung der Anschlussteile zu berücksichtigen sind.
Zusätzliche Angaben enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.
SKF logo