Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Beispiele und die gebräuchlichsten Zusatzzeichen für Axial-Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiele

Komplettes Lager
81132 TN
Hierin sind:81132 =
TN =

Lagerteile
K 89438 MHierin sind:K =
89438 =
M =
WS 81230Hierin sind:WS =
81230 =
LS 130170Hierin sind:LS =
130170 =

Gebräuchliche Zusatzzeichen bei Axial-Zylinderrollenlagern


Test Designation 1
Vorsetzzeichen
GS
Gehäusescheibe
K
Axial-Zylinderrollenkranz
WS
Wellenscheibe

Test Designation 2
Basiskennzeichen
Angaben über Reihenbezeichnungen siehe Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung
LS..
Universal-Lagerscheibe, die nachfolgenden Ziffern kennzeichnen unverschlüsselt den Bohrungs- und Außendurchmesser

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.) (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
M
Massivkäfig aus Messing
TN
Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HA1Einsatzgehärtete Wellen- und Gehäusescheiben
HB1
Bainitgehärtete Wellen- und Gehäusescheiben

Test Designation 6.2
Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
P5
Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo