Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Rollenlager

SKF Rollenlager sind in einer Vielzahl von Ausführungen, Bauformen, Baureihen, Größen, Varianten und Werkstoffen erhältlich. Je nach Bauform sind SKF Rollenlager in vier Leistungsklassen verfügbar:
SKF Standardlager

SKF Standard-Rollenlager sind für ihre herausragende Qualität und lange Gebrauchsdauer bekannt. In einigen Anwendungen müssen jedoch höhere Belastungen aufgenommen sowie Reibung, Wärme und Verschleiß im Lager reduziert werden. Für diese Anwendungsfälle sind die SKF Explorer Lager die ideale Lösung.

SKF Explorer Lager
Die SKF Explorer Leistungsklasse der Rollenlager ist die Antwort auf die immer anspruchsvolleren Leistungsanforderungen moderner Anlagen. Diese erhebliche Leistungsverbesserung wird bei den SKF Explorer Rollenlager durch eine optimierte innere Geometrie und Oberflächengüte aller Kontaktflächen erreicht. Weitere Leistungsfaktoren sind die Neukonstruktion des Käfigs, die Kombination aus hochreinem, homogenem Stahl und einer einzigartigen Wärmebehandlung sowie die Verbesserung der Qualität und Konsistenz der Rollen.
SKF energieeffiziente Lager
SKF energieeffiziente (E2) Lager sind die perfekte Wahl für leichte bis normale Belastungen in Anwendungen, bei denen die Zuverlässigkeit verbessert, der Schmierstoffverbrauch reduziert und der Energiebedarf gesenkt werden soll. Das Reibungsmoment der energieeffizienten SKF Rollenlager liegt mindestens 30 Prozent unter dem gleichgroßer SKF Explorer-Lager. Diese erhebliche Reduzierung wurde durch eine optimierte innere Lagergeometrie, durch eine Neukonstruktion des Käfigs und durch Verwendung eines neuen, reibungsarmen Schmierfetts möglich.
SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings"
SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings" werden in Präzisionsanwendungen mit hohen Drehzahlen eingesetzt, z. B. in Werkzeugmaschinen, Zentrifugen und Druckmaschinen, bei denen hohe Geschwindigkeiten, Laufgenauigkeit und lange Gebrauchsdauer kritische Betriebsparameter sind.

Sie finden die Produkte die Sie suchen unter:
  • Kurzzeichen oder Abmessungen: Eingabe unter "Product Search" hier unten
  • Typ: Nutzen Sie den Link zu den Produkttabellen hier links

Product search

  • Nach Abmessungen
    Unterprodukttyp(en) wählen
    Abmessungen

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Teilenummer
SKF logo