Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten

Nadel-Schrägkugellager
MaßnormenHauptabmessungen: ISO 15:2011 bzw. DIN 616:2004: 15 – Maßreihe 59, ausgenommen bei den Lagern der Reihe NKIB 59:
  • extended width on one side
  • slightly larger bore diameter of the narrow part
Toleranzen
Weitere Informationen, siehe (→ Tolerances)
Normal, ausgenommen die Breite des kompletten Innenrings der Lager der Reihe NKIB 59: 0/–0,3 mm
Werte: ISO 492:2014 (table 1)
Radiale LagerluftNormal (bei Lagern mit Innenring)
Die Liefermöglichkeit von Lagern mit Lagerluft C2, C3 oder C4 ist anzufragen

Werte: ISO 5753-1:2009 (Tabelle 2)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Schiefstellungen/Fluchtungsfehler

Es empfiehlt sich den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Die zulässige Schiefstellung zwischen Welle und Gehäuse hängt ab von der Lagergröße, der inneren Konstruktion, dem Betriebsspiel in der Lagerung und den auf das Lager wirkenden Kräften. Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.

Nadel-Axial-Kugellager
MaßnormenHauptabmessungen: DIN 5429-1:2005, ausgenommen die Lager der Reihen NX und NX .. Z, die nicht genormt sind.
Toleranzen
Weitere Informationen (→ Toleranzen)
  • D: Normal
  • Fw: F6 (Tabelle 3)
  • d: E8 (Tabelle 3)
  • C: 0/-0,25 mm
  • C1 (gilt nur für Reihe NKX):
    0/-0,2 mm

Werte:
  • Radial-Lagerteil → ISO 492:2014 (Tabelle 1)
  • Axial-Lagerteil → ISO 199:2014 (Tabelle 4)
Betriebsspiel

Lager ohne Innenring

Bereich geringfügig enger als Normal bei Einhaltung der Toleranzempfehlungen (Tabelle 5)
Schiefstellungen/FluchtungsfehlerDie Lager lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse bzw. Winkelfehler zwischen den Auflageflächen am Gehäuse und an der Welle zu.
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
MaßnormenHauptabmessungen: DIN 5429-1:2005
Toleranzen
Weitere Informationen (→ Toleranzen)

Werte:
  • Radial-Lagerteil → ISO 492:2014 (Tabelle 1)
  • Axial-Lagerteil → ISO 199:2014 (Tabelle 4)
Betriebsspiel

Lager ohne Innenring

Bereich geringfügig enger als Normal bei Einhaltung der Toleranzempfehlungen (Tabelle 5)
Schiefstellungen/FluchtungsfehlerDie Lager lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse bzw. Winkelfehler zwischen den Auflageflächen am Gehäuse und an der Welle zu.
SKF logo