Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gestaltung der Lagerungen

Allgemeine Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Ausführung.

Anschlussmaße

Um Doppelpassungen zu vermeiden, muss der Durchmesser der Anlagefläche für die integrierte Gehäusescheibe bei den Nadel-Axial-Kugellagern und Nadel-Axial-Zylinderrollenlagern stets um mindestens 0,5 mm größer ausgeführt werden als das Maß D1 oder D2 (Bild 1, → Produkttabelle für Nadel-Axialkugellager und Nadel-Axial-Zylinderrollenlager).

Toleranzen für Wellen und Gehäuse

Tabelle 1 enthält Toleranzempfehlungen für die Gehäusebohrung und den Lagersitz bzw. die Laufbahn auf der Welle von kombinierten Nadellagern mit oder ohne Innenring. Sie gewährleisten eine korrekte Passung und ein geeignetes Betriebsspiel.

Zusätzliche Angaben über die Laufbahnen enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.

SKF logo