Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen der meisten SKF Wälzlager folgen einem festgelegten Bezeichnungssystem und können nur aus der Basisbezeichnung oder zusätzlich aus einem oder mehreren Vor- bzw. Nachsetzzeichen bestehen (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Beispiele und Anwendungsoptionen für kombinierte Nadellager sind nachstehend aufgeführt:
Basic bearing designation system

Beispiele

NKIB 5901wobeiNKIB 5901 =
NKX 15 ZwobeiNKX 15 =
Z =
NKXR 40 Z
wobeiNKXR 40 =
Z =
Test Designation 1
  Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2
Basiskennzeichen (Tabelle 1)
NKIA 59
Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend
NKIB 59Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend
NKX
Nadel-Axial-Kugellager
NKXR
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
NX
Nadel-Axial-Kugellager mit vollkugeligem Axiallager

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
Z
Kombinierte Nadel-Axiallager mit Haltekappe und einem Lithium-Komplexseifenfett befüllten Axial-Lagerteil

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
TN
Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung (k. A.)

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
C2Radiale Lagerluft kleiner als Normal
C3Radiale Lagerluft größer als Normal
C4Radiale Lagerluft größer als C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo