Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Nadel-Schrägkugellager

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Breite Außenring:
    Exakt :
     ≤ C ≤ 
    C =
    ► Popular item
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungDrehzahlen Kurzzeichen
    radial dynamischradial statischaxial dynamischaxial statischradialaxialReferenzdrehzahlGrenzdrehzahl  
dDBCCC0CC0PuPu    
mmkNkNr/min  
              
70
100
40
 
84.2
163
13.2
25
20.8
1.05
5000
5600
 
NKIA 5914
65
90
34
 
61.6
120
9.96
19.2
14.6
0.816
5600
6300
 
NKIA 5913
55
80
34
 
57.2
106
9.27
16.7
13.2
0.697
6300
7000
 
NKIA 5911
45
68
30
 
45.7
78
7.47
12
9.65
0.513
7500
8500
 
NKIA 5909
12
24
16
 
8.09
9.65
2.07
1.92
1.14
0.083
22000
26000
 
NKIA 5901
22
39
23
 
23.3
32
4.14
4.93
3.9
0.205
14000
15000
 
NKIA 59/22
60
85
38
34
60.5
114
9.58
18
14.3
0.77
6000
6700
NKIB 5912

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Nadel-Schrägkugellager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Neues Lagerwissen.

SKF logo