Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Temperaturgrenzwerte

Bei den kombinierten Nadellagern werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Wälzkörper
  • den Käfig
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Wälzkörper

Kombinierte SKF Nadellager sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 120 °C geeignet.

Käfige

Aus Stahl gefertigte Käfige lassen sich bei denselben Betriebstemperaturen einsetzen wie Lagerringe und Wälzkörper. Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von Käfigen aus Polyamid enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für die in abgedichtete kombinierte Nagellager eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 angegeben. Temperaturgrenzen für andere SKF Schmierfette sind unter SKF Schmierfette angegeben.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo